POS CLAMP SET
-
安装材料
1790338
面板接线端子,可将所有传统带框架面板 (10 Wp ... 200 Wp) 的接线端子安装在光伏面板支架上,兼容:POS PANELFIX S/M和POS PV PANEL 22、75、110和190,数量:4,材料:不锈钢
产品详情
| 推荐 | 更多信息和详细尺寸请见下载区域。 |
| 组装说明 | 安装前必须注意装箱单中的安全注意事项。装箱单请见下载区域。 |
| 订货信息: | 所需的螺钉包含在POS PANELFIX S/M标准供货范围内。 |
| 产品类型 | 安装材料 |
| 壳体系列 | POS |
| 颜色 | 银色 |
| 标识材料 | 不锈钢 |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 包装类型 | 盒装 |
| 订货号 | 1790338 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ACFDCB |
| 产品关键代码 | ACFDCB |
| GTIN | 4067923409910 |
| 单件重量(不含包装) | 0.191 kg |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
POS PANELFIX M - 支架 1653798
-
POS POLEMOUNT SET 108 - 安装材料 1790330
-
POS POLEMOUNT SET 180 - 安装材料 1790333
-
POS POLEMOUNT SHIM 108 - 安装材料 1790327
-
POS POLEMOUNT SHIM 180 - 安装材料 1790329
-
POS PV PANEL 22 - 太阳能模块 1587082
-
POS PV PANEL 75 - 太阳能模块 1587083
-
POS PV PANEL 110 - 太阳能模块 1587085
-
POS PV PANEL 190 - 太阳能模块 1587086
-
OCS POLEFIX 0806 - 安装材料 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - 安装材料 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - 安装材料 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - 安装材料 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - 安装材料 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - 安装材料 1562153
-
OCS HP 080604 GY7035 - 户外壳体 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - 户外壳体 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - 户外壳体 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - 户外壳体 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - 户外壳体 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - 户外壳体 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - 户外壳体 1557790
-
OCS HP 141206 TRANS - 户外壳体 1557795
-
OCS HP 161408 GY7035 - 户外壳体 1557792
-
OCS HP 161408 TRANS - 户外壳体 1557796
-
OCS HP 181610 GY7035 - 户外壳体 1557794
-
OCS HP 181610 TRANS - 户外壳体 1557797
-
OCS BAT PANEL SET 1210-150-195 - 支架 1768074
-
OCS BAT PANEL SET 1412-150-195 - 支架 1768078
-
OCS BAT PANEL SET 1614-180-270 - 支架 1768076
-
OCS BAT PANEL SET 1816-200-270 - 支架 1768077
优势
整个系统只需一人即可轻松安装
通用型防锈材料
与所有标准面板兼容
采用创新型张力夹,使用非常灵活
能可靠承受最高10级风力