POS POLEMOUNT SHIM 180 - 安装材料
1790329

加固套件用于提高光伏面板支架的稳定性,可承受最高10级风力,电极Ø 75 mm ... 180 mm,兼容:POS PANELFIX M、POS POLEMOUNT SET 108/180,材质:不锈钢

产品详情








优势

整个系统只需一人即可轻松安装
通用型防锈材料
与所有标准面板兼容
采用创新型张力夹,使用非常灵活
能可靠承受最高10级风力