OCS BAT PANEL SET 1614-180-270
-
支架
1768076
电池维护套装,适用于尺寸1614的OCS和POS壳体,可轻松整合到尺寸最大270 x 165 x 220 mm的电池中,包括电池紧固套件和带底座的安装板,材料:镀锌钢
产品详情
适配产品
优势
即使在恶劣环境下仍能可靠固定
与72 Wh ... 720 Wh范围内的各种标准电池兼容,空座灵活性高
只需要使用一种工具就能轻松进行安装(扳手尺寸13 mm)
节省空间的解决方案为安装额外的电子模块提供足够的空间