现场壳体
OCS户外壳体
OCS MOUNT 1210 SET - 壁式支架
OCS MOUNT 1210 SET
-
壁式支架
1471782
安装板,一套2个,包括用于12" x 10"尺寸壳体的螺钉,材质:聚碳酸酯,颜色:浅灰色
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
组装说明
仅使用随附的安装螺钉。
组装说明
使用随附螺钉固定安装支脚或法兰。若需将壳体安装到墙壁上,则根据墙壁结构选择合适的螺钉型号。
产品属性
产品类型
安装材料
外壳类型
室外壳体
壳体型号
户外壳体
壳体系列
OCS
产品系列
OCS..1210..
尺寸
宽度
65 mm
高度
255 mm
深度
8 mm
材料规格
颜色
浅灰 (RAL 7035)
标识材料
PC
阻燃等级,符合UL 94
V2
绝缘材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
安装
安装类型
螺钉安装
包装规格
包装类型
PE袋
商业数据
订货号
1471782
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACFDBZ
产品关键代码
ACFDBZ
GTIN
4063151881320
单件重量(含包装)
164.266 g
单件重量(不含包装)
159 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
认证
FI Cert
认证ID: FI/42054
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
2.569千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
OCS HP 121006 GY7035
-
户外壳体
1471775
OCS HP 121006 TRANS
-
户外壳体
1471776
附件
SZK PH2 VDE
-
螺丝刀
1205163
SF-BIT SET
-
工具套件
1212545
SF-PH 2-100
-
螺丝刀
1212560
优势
经国际认证的壳体系统
特殊塑料材质确保安全连续运行
防溅水渗入
耐受强机械应力
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助