该系统已成功通过5g力冲击和振幅为0.15 mm、频率高达7.4 Hz的振动测试。系统还成功模拟了高达88 km/h(8级风力)的风力荷载。额外的增益设计为高达10级的风力载荷提供了更大的稳定性。抗性取决于壳体中部件的重量。
户外壳体,颜色:浅灰色,尺寸:251 mm x 204 mm x 134 mm,带用于光伏连接器和预制空座的穿板式连接,包括角嵌件、塞盖、螺钉,盖板:透明,塑料锁扣,材料:抗紫外线聚碳酸酯
Pico离网系统 (POS) 是一种基于光伏面板的强大解决方案,具有多个性能等级,峰值功率可达190瓦。该解决方案包括壳体、杆式支架和太阳能电池板。用户可加装计算机、通信装置、电池等设备,创建适于现场使用的自给型解决方案。
户外壳体,颜色:浅灰色,尺寸:251 mm x 204 mm x 134 mm,带用于光伏连接器和预制空座的穿板式连接,包括角嵌件、塞盖、螺钉,盖板:透明,塑料锁扣,材料:抗紫外线聚碳酸酯
户外壳体,颜色:浅灰色,尺寸:352 mm x 308 mm x 185 mm,带用于光伏连接器和预制空座的穿板式连接,包括角嵌件、塞盖、螺钉,盖板:透明,塑料锁扣,材料:抗紫外线聚碳酸酯
户外壳体,颜色:浅灰色,尺寸:292 mm x 257 mm x 185 mm,带用于光伏连接器和预制空座的穿板式连接,包括角嵌件、塞盖、螺钉,盖板:浅灰色,塑料锁扣,材料:抗紫外线聚碳酸酯
太阳能模块, 用于内置SUNCLIX连接器的Pico离网系统的光伏面板, 额定功率: 110 W, 电池技术: 单晶PERC效率>22%, 电池数量: 42, 模块框架: 阳极氧化空心腔型材框架, 宽度: 550 mm, 高度: 1065 mm
户外壳体,颜色:浅灰色,尺寸:403 mm x 358 mm x 185 mm,带用于光伏连接器和预制空座的穿板式连接,包括角嵌件、塞盖、螺钉,盖板:浅灰色,塑料锁扣,材料:抗紫外线聚碳酸酯
户外壳体,颜色:浅灰色,尺寸:292 mm x 257 mm x 185 mm,带用于光伏连接器和预制空座的穿板式连接,包括角嵌件、塞盖、螺钉,盖板:透明,塑料锁扣,材料:抗紫外线聚碳酸酯
用于能量自给型系统的光伏面板支架,壁挂式安装,适用于约10 Wp ... 40 Wp的面板,兼容:POS PV PANEL 22,固定套件适用于电极Ø 48 mm ... 108 mm并且加固套件可承受最高10级风力,材料:不锈钢
适用于Pico离网系统的基本空座,固定桅杆Ø 75 mm ... 180 mm,兼容POS-HP壳体尺寸204 mm x 251 mm至410 mm x 455 mm,以及POS PV太阳能电池板75、110和190,材料:不锈钢
户外壳体,颜色:浅灰色,尺寸:352 mm x 308 mm x 185 mm,带用于光伏连接器和预制空座的穿板式连接,包括角嵌件、塞盖、螺钉,盖板:浅灰色,塑料锁扣,材料:抗紫外线聚碳酸酯
加固套件用于提高光伏面板支架的稳定性,可承受最高10级风力,电极Ø 48 mm ... 108 mm,兼容:POS PANELFIX S、POS POLEMOUNT SET 108,材质:不锈钢
菲尼克斯电气提供适合各类应用的离网系统。了解产品的技术特性。
POS光伏系统解决方案 | |
---|---|
桅杆直径 | 48 mm … 180 mm |
支架材料 | 不锈钢 |
温度范围 | -40°C … +80°C |
光伏面板倾角 | 30° … 80° |
太阳能电池板技术 | 配有36/45个高性能太阳能电池,采用单晶硅电池技术 |
光伏面板功率 | 22 Wp .… 190 Wp |
POS光伏系统解决方案
POS(Pico离网系统)是基于光伏面板的解决方案,具有多个性能等级,峰值功率达190 W,可助力打造出能量自给型系统。依托耐用型壳体和不锈钢杆式安装支架,POS为偏远地区和恶劣环境提供了可靠且耐用的供能解决方案。应用领域包括环境数据采集、要求严苛的工业环境以及诸多其他户外应用。
该系统已成功通过5g力冲击和振幅为0.15 mm、频率高达7.4 Hz的振动测试。系统还成功模拟了高达88 km/h(8级风力)的风力荷载。额外的增益设计为高达10级的风力载荷提供了更大的稳定性。抗性取决于壳体中部件的重量。
为获得最佳性能,太阳能电池板的安装角度应与安装地点的纬度一致。若安装地点位于北半球,则应将太阳能电池板朝向正南方。同样,若安装地点位于南半球,则应将太阳能电池板朝向正北方。更多详情,请参阅产品详细信息页面下载区中的应用说明。
光伏面板的设计旨在显著减少部分遮阳的影响。不过,为了确保卓越的效率,应尽可能避免遮阳。
电子模块壳体是设备的基本组成部分。壳体决定了设备外观,并保护电子元器件免受外部影响。此外,壳体还可装配上级单元。因此设备制造商不仅需要关注设计,在壳体选型时也应考虑到材料和质量测试等诸多细节。本手册将提供各类详细信息。