用于Axioline I/O系统的PLCnext Control AXC F 3152快速、坚固并且易于使用。产品性能卓越且易于操作,适用于恶劣的工业环境。
AXC F 3152
-
控制器
1069208
控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 处理器: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1.3 GHz; 物联网连接: PROFICLOUD 和 通过云连接器连接每个云端; 开发过程已通过IEC 62443-4-1认证, 产品根据IEC 62443-4-2进行认证 (认证条件请见用户文档); 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定.
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 产品类型 | 控制器 |
| 产品系列 | PLCnext Control |
| 类型 | 模块 |
| 特殊性质 | 开发过程已通过IEC 62443-4-1认证 |
| 产品根据IEC 62443-4-2进行认证 认证条件请见用户文档 | |
| 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 显示器 | |
| 诊断显示 | 否 |
| 操作系统 | Yocto/Linux®(实时) |
| 处理器 | Intel®Atom® x5-E3930, 2x 1.3 GHz |
| Trusted Platform Module | TPM 1.2 (最高至硬件版本03) |
| TPM 2.0 (从硬件版本04起) | |
| 闪存 | 1 千兆字节GByte (内部闪存) |
| RAM | 2048 Mbyte |
| 物联网功能: PROFICLOUD物联网功能: PROFICLOUD | |
| 支持云计算 | 是 |
| 物联网平台 | PROFICLOUD |
| 物联网功能物联网功能 | |
| 支持云计算 | 是 |
| 物联网平台 | 通过云连接器连接每个云端 |
| IEC 61131运行时系统 | |
| 程序内存 | 12 Mbyte |
| 保留数据存储器 | 1 Mbyte |
| 数据存储系统 | 32 Mbyte |
| 周期 | 500 µs (适合周期性任务) |
| 数据块数 | 取决于数据存储器 |
| 控制任务数目 | 32 (16/处理器内核) |
| 系统限制 控制器 | |
| 过程数据量 (Axioline输入/输出数据) | 最大 1482 Byte (每站总计) |
| 过程数据量 (Axioline输入数据) | 最大 1024 Byte |
| 过程数据量 (Axioline输出数据) | 最大 1024 Byte |
| 支持的设备数目 (Axioline) | 最大 63 (每个站) |
| IO-Link主站的数量 (推荐/不测试) | 最大 8 (推荐) |
| 可连接本地总线设备的数量 (Axioline) | 最大 63 (注意电流损耗) |
| PROFINET | |
| 设备功能 | PROFINET 控制器,PROFINET设备 |
| Conformance Class | B |
| 支持的功能 (PROFINET-Controller) | FSU |
| 更新速率 | 最小 1 ms (32个参与者) |
| 最小 2 ms (64个设备) | |
| 最小 4 ms (128个参与者) | |
| 最小/最大更新速率 (支持(设备)) | 2 ms ... 32 ms |
| 过程数据宽度 (PROFINET-Device) | 64 Byte ... 512 Byte |
| 支持的设备数目 (PROFINET-Controller) | 最大 128 (在PROFINET控制器) |
| 插槽数 | 1 |
| Device ID | 0158hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| 功能 | |
| 诊断显示 | 否 |
| 冗余功能 | 是 |
| 有关冗余功能的注意事项 | 应用系统冗余,PN S2(I/O控制器和I/O设备) |
| 安全功能 | 否 |
| 有关安全功能的注意事项 | 通过可并排安装在左侧的AXC F XT SPLC 1000或AXC F XT SPLC 3000扩展模块提供功能安全。 |
| 工业网络安全 | 是 |
| 编程数据 | |
| 寄存器长度(主站) | 1482 Byte |
| 功能 | |
| 编程工具 | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| 支持的编程语言 | 符号流程图(SFC) |
| 梯形图(LD) | |
| 功能块图(FBD) | |
| 结构文本(ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| 系统要求 | |
| 应用接口 | OPC UA® |
| 额定条件下的最大功耗 | 10 W (10 W = 15 W - 5 W) |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 是 |
| 实时时钟描述 | 在25 °C时,0.7 秒/天 = 8 ppm |
| 功率储备 | 240 h (25 °C时) |
| 电位: 通信电源UL馈入(Axioline F本地总线UBus的供电由UL提供) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波 (± 5 %)) |
| 电流消耗 | 最大 650 mA (IO和UL = 24 V时,UBus为1 A) |
| 电耗量 | 典型值 260 mA (没有I/O和UL = 24 V) |
| 功耗 | 典型值 15 W (IO和UL = 24 V时,UBus为1 A) |
| 保护电路 | 电涌保护; 电子 |
| 极性保护; 电子 | |
| 电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电 | |
| 电源电压 | 5 V DC (通过总线基础模块) |
| 电源 | 1 A |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| Axioline F插头 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 支持的协议 | HTTP |
| HTTPS | |
| PROFINET | |
| INTERBUS | |
| Modbus/TCP (通过相应的库) | |
| Modbus/RTU (通过相应的库) | |
| EtherNet/IP (Adapter) | |
| CANopen® (通过相应的库) | |
| DALI (通过相应的库) | |
| DALI-2 (通过相应的应用程序) | |
| HART (通过相应的库) | |
| IO-Link® (通过相应的库) | |
| PROFIBUS | |
| MQTT (通过相应的应用程序) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (需要许可证) | |
| DHCP (通过相应的库) | |
| SFTP | |
| SMTP (通过相应的库) | |
| SNTP (通过相应的库) | |
| SNMP (通过相应的库) | |
| DNS (通过相应的库) | |
| DNP3 (通过相应的库) | |
| IEC 60870-5-1 (通过相应的库) | |
| IEC 60870-5-104 (通过相应的库) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| Web服务器 | 是 |
| Axioline F 本地总线 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 总线基础模块 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| Ethernet | |
| 总线系统 | RJ45 |
| 接口数 | 3 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| 传输长度 | 最大 100 m |
| 服务 | |
| 总线系统 | USB |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | USB C 型 |
| 连接方法方面的注意事项 | 仅设备接口 |
| 存储卡: | |
| 数目 | 1 (菲尼克斯电气的SD卡(外部闪存请见附件)) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 100 mm |
| 高度 | 126.93 mm |
| 深度 | 75 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 使用TH 35-7.5导轨(符合 EN60715)时该深度有效。 |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (制造商声明,未经UL评估) |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C 最高可达海拔2000 m (注意降容) |
| -25 °C ... 55 °C 最高可达海拔3000 m (注意降容) | |
| -25 °C ... 55 °C (UBus上最多1 A) | |
| 55 °C ... 60 °C (仅与Axioline F电源模块AXL F PWR 1H搭配使用(订货号2688297)) | |
| -40 °C ... 70 °C (已扩展,见用户手册中的章节“测试成功:在极端环境条件下使用”) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 冲击力(运行) | 30g (符合 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5g (符合 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 58 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔4500 m) |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | UL 25 ATEX 3349X |
| IECEx | |
| 标识 | Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | IECEx ULD 25.0004X |
| UL Ex,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
| Ex ec IIC T4 Gc X | |
| 证书 | E366272 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | cULus |
| 证书 | E238705 |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 静电放电(ESD)IEC 61000-4-2 标准B ,±6 kV触点放电,±8 kV空气放电 |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 电磁场IEC 61000-4-3 标准A,场强: 10 V/m | |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 快速瞬态(脉冲)IEC 61000-4-4 标准 B,±2 kV | |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 瞬态过电压(电涌)IEC 61000-4-5 标准B;直流电源线:±0.5 kV/±1.0 kV(对称/不对称);现场总线电缆屏蔽:±1.0 kV | |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-2标准 传导干扰IEC 61000-4-6 标准A,测试电压10 V | |
| 噪音排放测试符合EN IEC 61000-6-3 B类 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 1069208 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRADAD |
| 产品关键代码 | DRADAD |
| GTIN | 4055626741192 |
| 单件重量(含包装) | 544 g |
| 单件重量(不含包装) | 536.25 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
BSH
认证ID: 840cPROFINET
认证ID: Z13147PROFINET
认证ID: Z14091cULus Listed
认证ID: E238705RINA
认证ID: ELE008423XG001FS Thermoprocess
认证ID: 968 INS 799.01 25Cybersecurity Certificate
认证ID: 968 CSP 1037.00 25IECEx
认证ID: IECEx ULD 25.0004XATEX
认证ID: UL 25 ATEX 3349XcULus Listed
认证ID: E366272| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | af0e0fbc-0c65-4147-b7b5-a67bef6bf16c |
适配产品
-
PLCNEXT ENGINEER - 编程软件 1046008
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - 程序/组态存储器 1043501
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - 程序/组态存储器 1061701
-
SD FLASH 16GB PLCNEXT MEM LIC - 程序/组态存储器 1831737
-
SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - 程序/组态存储器 1151111
-
SD FLASH PLCNEXT MEMORY LIC CFG - 程序/组态存储器 1308064
-
AXC F IL ADAPT - PLC扩展模块 1020304
-
AXC F XT ETH 1TX - PLC扩展模块 2403115
-
AXC F XT IB - PLC扩展模块 2403018
-
AXC F XT PB - PLC扩展模块 1091657
-
AXC F XT KIT - PLC扩展模块 1383116
-
AXC F XT EXP - PLC扩展模块 1139999
-
AXC F XT ML 1000 - PLC扩展模块 1259849
-
AXC F XT SPLC 1000 - PLC扩展模块 1159811
-
AXC F XT SPLC 3000 - PLC扩展模块 1160157
-
AXL F PWR 1H - 电源模块 2688297
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - 连接电缆 2404677
-
CAB-USB C/ USB C/1,8M - 连接电缆 1021809
-
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - 编程软件 1639782
-
DAUM-WINDOWS-SERVICE - 软件 1542953
-
AXL BS 31 SPARE PART - 备用部件 1672303
优势
具有实时能力的Linux操作系统,用于确定性和可靠地执行时间关键型过程
支持多种协议:HTTP、HTTPS、FTP、OPC UA、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP等 - 确保与IT系统的流畅通信
直接连接至Proficloud、PLCnext Store和任意云平台 – 实现您应用的无缝物联网集成
支持多种现场总线协议(PROFINET、Modbus TCP/RTU、Ethernet/IP等),便于集成到现有的自动化技术系统和设备中
得益于经典PLC编程与C++、C#或Python等现代高级语言的结合,实现最大的设计自由度
满足工业自动化的最高安全要求 – 保护您的应用和数据