AXC F XT PB - PLC扩展模块
1091657

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

PLCnext Control Extension, PLC扩展模块, 左对齐, PROFIBUS主站; 接口: PROFIBUS DP V0 / V1: 1; 过程数据量: 488 Byte; 传输速率: 12 Mbps; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括总线基础模块和Axioline 连接器; 所支持的控制器: AXC F 2152, AXC F 3152; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品

优势

来自Axiocontrol系列的PLCnext Control个性化扩展选项
至多可连接125 台PROFIBUS设备
PROFIBUS连接通过9位D-SUB插座实现
传输速度高达12 Mbps
PROFIBUS接口和逻辑间的电隔离
诊断和状态指示灯