SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB总线连接器
2744348

D-SUB插头,9位,针式,带有两个35°电缆进线口的轴向型号,总线系统:PROFIBUS DP,最大传输速度为12 Mbps,可通过滑动开关切换终端电阻,引脚分配:3、5、6、8;回拉式弹簧接线端子

产品详情









优势

适用于所有常规Fast Connect PROFIBUS电缆和RS-485总线线路
通过可翻转的连接块改为D-SUB朝向