实用信息
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
AXL CN S/UL - 插拔件
AXL CN S/UL
-
插拔件
2701421
Axioline F短型电源连接器(用于例如AXL F BK ...)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
插头
应用
Axioline
连接数据
连接方式
直插式连接
硬导线横截面
0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 16
剥线长度
8 mm
商业数据
订货号
2701421
包装单位
5 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRI2Z1
产品关键代码
DRI2Z1
GTIN
4046356749466
单件重量(含包装)
7.77 g
单件重量(不含包装)
7.73 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600