AXC F XT EXP - PLC扩展模块
1139999

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

PLCnext Control Extension, PLC扩展模块, 左对齐, PCIe交换机; 接口: PCIe V2交换机: 3; 传输速率: 4 Gbps; 保护等级: IP20; 供货范围: 包括总线基础模块和Axioline 连接器; 所支持的控制器: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品




优势

来自Axiocontrol系列的PLCnext Control个性化扩展选项
左侧并排安装的扩展模块
支持额外连接3个左侧并排安装的模块