AXC F 2000 EA
-
控制器
1551772
控制器 (SPS), PLCnext Control; 编程: 高级语言 和 IEC 61131-3; 操作系统: Yocto/Linux®(实时); 编程工具: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; 处理器: Arm® Cortex®-A53, 3x 1.2 GHz; 产品根据IEC 62351-3和IEC 62443 (SL2) 进行认证 (认证条件请见用户文档), 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定.
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 产品类型 | 控制器 |
| 产品系列 | PLCnext Control |
| 类型 | 模块 |
| 特殊性质 | 产品根据IEC 62351-3和IEC 62443 (SL2) 进行认证 认证条件请见用户文档 |
| 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 过电压类别 | II (IEC 61010-2-201/EN IEC 61010-2-201) |
| 污染等级 | 2 |
| 显示器 | |
| 诊断显示 | 否 |
| 操作系统 | Yocto/Linux®(实时) |
| 处理器 | Arm®Cortex®-A53, 3x 1.2 GHz |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| 闪存 | 4 千兆字节GByte (内部闪存) |
| RAM | 1024 Mbyte |
| IEC 61131运行时系统 | |
| 程序内存 | 12 Mbyte |
| 保留数据存储器 | 1 Mbyte (NVRAM) |
| 数据存储系统 | 32 Mbyte (内部闪存) |
| 周期 | 500 µs (适合周期性任务) |
| 数据块数 | 取决于数据存储器 |
| 控制任务数目 | 32 (16/处理器内核) |
| 系统限制 | |
| 过程数据量 (Axioline输入/输出数据) | 最大 1482 Byte (每站总计) |
| 过程数据量 (Axioline输入数据) | 最大 1024 Byte |
| 过程数据量 (Axioline输出数据) | 最大 1024 Byte |
| 支持的设备数目 (Axioline) | 最大 63 (每个站) |
| 可连接本地总线设备的数量 (Axioline) | 最大 63 (注意电流损耗) |
| 功能 | |
| 诊断显示 | 否 |
| 冗余功能 | 否 |
| 安全功能 | 是 |
| 工业网络安全 | 是 |
| 编程数据 | |
| 寄存器长度(主站) | 148 Byte |
| 功能 | |
| 编程工具 | PLCnext Engineer |
| Eclipse® | |
| Visual Studio® | |
| MATLAB®/ Simulink® | |
| 支持的编程语言 | 符号流程图(SFC) |
| 梯形图(LD) | |
| 功能块图(FBD) | |
| 结构文本(ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| 系统要求 | |
| 应用接口 | OPC UA® |
| 额定条件下的最大功耗 | 最大 5.46 W |
| 最大 5.46 W | |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 是 |
| 实时时钟描述 | 典型值 10 ppm,最大20 ppm(25°C时) |
| 功率储备 | 120 h (25 °C时) |
| 电位: 通信电源UL馈入(Axioline F本地总线UBus的供电由UL提供) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波 (± 5 %)) |
| 电流消耗 | 最大 805 mA (IO和UL = 19.2 V时,UBus为2 A) |
| 电耗量 | 最大 227 mA (没有I/O和UL = 24 V) |
| 功耗 | 最大 15.46 W (电压为UBus时,I/O电流为2 A,UL = 24 V) |
| 保护电路 | 电涌保护; 电子 |
| 极性保护; 电子 | |
| 电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电 | |
| 电源电压 | 5 V DC (通过总线基础模块) |
| 电源 | 2 A |
| 继电器 | |
| 输出数目 | 1 |
| 连接方式 | ST |
| 触点类型 | 单个触点,1个转换触点 |
| 触点类型 | 插座/针式插头 |
| Axioline F插头 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 支持的协议 | HTTP |
| HTTPS | |
| SFTP | |
| MQTT (通过相应的应用程序) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (通过相应的应用程序) | |
| DHCP (通过相应的应用程序) | |
| IEC 60870-5-101 (通过扩展模块) | |
| IEC 60870-5-104 | |
| IEC 61850 (通过相应的库) | |
| Modbus/RTU | |
| Modbus/TCP (通过相应的库) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| DHCP | |
| Web服务器 | 是 |
| Axioline F 本地总线 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 总线基础模块 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| Ethernet | |
| 总线系统 | RJ45 |
| 接口数 | 3 |
| 连接方式 | RJ45 母头连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100/1000 MBit/s (全双工) |
| 传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
| 传输长度 | 最大 100 m |
| 宽度 | 100 mm |
| 高度 | 126.93 mm |
| 深度 | 75 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 使用TH 35-7.5导轨(符合 EN60715)时该深度有效。 |
| 颜色 (外壳) | 灰色 (RAL 7042) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (制造商声明,未经UL评估) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C 最高可达海拔2000 m (注意降容) |
| -40 °C ... 70 °C 最高可达海拔3000 m (≥55°C(UBus处最大1 A),注意衰减) | |
| 55 °C ... 70 °C (根据IEC 61850-3标准,在扩展的温度范围内运行时,必须遵守用户手册中的相关要求。) | |
| -40 °C ... 70 °C (根据IEC 61850-3标准,在扩展的温度范围内运行时,必须遵守用户手册中的相关要求。) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
| 冲击力(运行) | 30g (符合 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5g (符合 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6) |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 58 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔4500 m) |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 符合EMC 指标 | 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-5标准 静电放电(ESD)IEC 61000-4-2 标准A,6 kV接触放电,8 kV空气放电 |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-5标准 电磁场IEC 61000-4-3 标准A,场强: 10 V/m | |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-5标准 快速瞬态(脉冲)IEC 61000-4-4 标准A,4 kV | |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-5标准 瞬态过电压(电涌)IEC 61000-4-5 标准A,4 kV非对称,2 kV对称 | |
| 抗干扰测试符合EN IEC 61000-6-5标准 传导干扰IEC 61000-4-6 标准A,测试电压10 V | |
| 噪音排放测试符合EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 通过 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 1551772 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRMBAA |
| 产品关键代码 | DRMBAA |
| GTIN | 4067923029323 |
| 单件重量(含包装) | 422.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 356.8 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Diboron trioxide (CAS编号: 1303-86-2) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
适配产品
-
PLCNEXT ENGINEER - 编程软件 1046008
-
AXL BS 31 SPARE PART - 备用部件 1672303
-
AXL F BP SE4 EA - 模块安装支架 1398501
-
AXL SE RS485 EA - 通信模块 1398499
-
AXL SE RS232 EA - 通信模块 1281866
-
AXL SE DI4/2 110DC EA - 数字量模块 1285228
-
AXL SE DI4/2 48/60DC EA - 数字量模块 1348696
-
AXL SE DOR2 W 230 EA - 继电器模块 1398497
-
AXL SE RTD2 PT100 EA - 温度模块 1398500
-
AXL SE DI8/2 EA - 数字量模块 1398502
-
AXC F XT ETH 1TX - PLC扩展模块 2403115
-
AXC F XT PMP 1000V AC - 功能模块 1510810
-
AXC F XT PMP 100V AC - 功能模块 1510824
-
AXC F XT KIT - PLC扩展模块 1383116
-
AXL BS 31 SPARE PART - 备用部件 1672303
优势
具有实时能力的Linux操作系统,用于确定性和可靠地执行时间关键型过程
为能源领域应用而研发
支持多种协议,例如:http、https、FTP、SNTP、SNMP、IPsec、syslog
包含用于IEC 60870-5-101/-104和Modbus/RTU的许可证
支持常见现场总线协议(IEC 60870-5-101/-104、IEC 61850、Modbus TCP/RTU、以太网TCP/IP等),可集成到现有的能源技术系统和装置中。
得益于经典PLC编程与C++、C#或Python等现代高级语言的结合,实现最大的设计自由度
满足工业自动化的最高安全要求 – 保护您的应用和数据
专为实现最大灵活性和可扩展性而开发的Axioline Smart Element
3个独立的以太网接口
符合IEC 61850-3 Class H的更高要求
扩展温度范围-40 °C … +70 °C
全方位网络安全,符合IEC 62443和IEC 62351-3安全标准