可通过Smart Element接口将Axioline Smart Elements集成到系统中。 这个Smart Element有两个彼此独立的浮地式SPDT继电器触点。 您可以在一个Axioline F系列的底板上直接将低压和超低压模块紧靠在一起安装。
AXL SE DOR2 W 230 EA
-
继电器模块
1398497
Axioline Smart Elements,继电器模块,继电器输出: 2 (浮地),转换触点,220 V DC,230 V AC,符合IEC 61850-3标准,保护等级: IP20
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 14.9 mm |
| 高度 | 62.2 mm |
| 深度 | 62 mm |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 颜色 | 交通灰A RAL 7042 |
| Smart Element接口 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 卡缘连接器 |
| 传输速度 | 请参见使用Smart Element的系统。 |
| 至准备就绪的起动时间 | < 500 ms |
| 模块 | |
| 十六进制ID编码 | 无 |
| 过程数据通道 | 8 位 |
| 输入地址区域 | 0 Byte |
| 输出地址区域 | 1 Byte |
| 所需的参数数据 | 9 Byte |
| 所需的组态数据 | 6 Byte |
| 继电器 | |
| 输出数目 | 2 (浮地) |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 触点类型 | 转换触点 |
| 开关电流 | 最大 6 A (最高250 V AC, cos phi = 0.75 ... 0.8) |
| 最大 6 A (最高30 V DC,常开触点,通用) | |
| 最大 3 A (最高30 V DC,常闭触点,通用) | |
| 最大 580 mA (可用于48 V DC) | |
| 最大 250 mA (可用于110 V DC) | |
| 最大 125 mA (可用于220 V DC) | |
| 最大 220 mA DC (125 V DC,L/R ≤ 50 ms) | |
| 最大 110 mA DC (250 V DC,L/R ≤ 50 ms) | |
| 通断容量 | 最大 1500 VA (温度高至55°C的交流应用,请注意高于该温度的降容情况) |
| 最大 180 W (最高30 V DC,常开触点,通用) | |
| 最大 90 W (最高30 V DC,常闭触点,通用) | |
| 最大 28 W (30 V DC以上) | |
| 有关其他直流电值,请见直流电负载极限曲线。 | |
| 符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 3 A (24 V (AC15)) |
| 3 A (120 V (AC15)) | |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| 2 A (24 V (DC13),L/R = 100 ms) | |
| 0.2 A (110 V (DC13),L/R = 44 ms) | |
| 0.1 A (220 V (DC13),L/R = 44 ms) | |
| 符合UL/CSA 61010-2-201标准的开关容量 | 5 A (交流,B300,最高55°C) |
| 1 A (直流,R300,最高60°C) | |
| 切换频率 | 最大 6 (每分钟) |
| 机械寿命 | 20x 106 循环 |
| 产品系列 | Axioline Smart Elements |
| 类型 | 模块 |
| 安装位置 | 请参见使用Smart Element的系统。 |
| 特殊性质 | 符合IEC 61850-3标准 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
| 污染等级 | 2 (IEC 61010-2-201/EN 61010-2-201) |
| 电位: Smart Elements的逻辑电源(USE) | |
| 电源电压 | 使用卡缘连接器 |
| 电位: I/O电源(UP) | |
| 电源电压 | 24 V DC (使用卡缘连接器) |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 典型值 36 mA (每个继电器8 mA,所有触点都是浮地触点) |
| 保护电路 | 电涌保护; 请参见使用Smart Element的系统。 |
| 极性保护; 并联二极管 | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 逻辑电源/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑电源/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 电源逻辑/继电器触点 | 4 kV |
| 测试电压: 24V电源(设备)/继电器触点 | 4 kV |
| 测试电压: 继电器触点/功能性接地 | 4 kV |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | I/O |
| 连接方法方面的注意事项 | 请注意Axioline Smart Elements用户手册中有关线径的信息。 |
| 选择电缆时,请注意IEC或UL允许的工作温度。 | |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 剥线长度 | 8 mm |
| I/O | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 请注意Axioline Smart Elements用户手册中有关线径的信息。 |
| 选择电缆时,请注意IEC或UL允许的工作温度。 | |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | II (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 安装类型 | 插拔式安装 (Smart Element插槽) |
| 安装位置 | 请参见使用Smart Element的系统。 |
| 订货号 | 1398497 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRMBAB |
| 产品关键代码 | DRMBAB |
| GTIN | 4063151963170 |
| 单件重量(含包装) | 44 g |
| 单件重量(不含包装) | 41 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
优势
2个单稳态继电器
用于2个执行器的浮地连接
每个输出的标称电流:6 A
Smart Element总电流:2 x 6 A
工作期间的环境温度:-40°C ... 70°C
满足IEC 61850-3标准的环境和EMC条件要求
储存设备铭牌