该底板设计用在Axioline F站中。 底板配备4个用于Smart Element接口的插槽,可安装Axioline Smart Elements。
AXL F BP SE4 EA
-
模块安装支架
1398501
Axioline F,Backplane,4个用于Axioline Smart Elements的插槽,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20
产品详情
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 40 mm |
| 高度 | 122.4 mm |
| 深度 | 36.9 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 使用TH 35-7.5导轨(符合 EN60715)时该深度有效。 |
| 完整模块宽度 | 40 mm |
| 完整模块高度 | 124.6 mm |
| 完整模块深度 | 76.1 mm |
| 注意事项 | 使用TH 35-7.5导轨(符合 EN60715)时该深度有效。 |
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| Axioline F本地总线 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | 总线基础模块 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| Smart Element接口 | |
| 接口数 | 4 |
| 连接方式 | 卡缘连接器 |
| 产品系列 | Axioline F |
| 类型 | 模块化结构 |
| 安装位置 | 面板安装在水平DIN导轨上 |
| 特殊性质 | 4个用于Axioline Smart Elements的插槽 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电 | |
| 电源电压 | 5 V DC |
| 电位: Smart Elements的逻辑电源(USE) | |
| 电源电压 | 3.3 V DC (使用卡缘连接器) |
| 电位: I/O电源馈入(UP) | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电流消耗 | 最大 6 A (提供外部保护) |
| 电耗量 | 最小 1.5 mA (未连接Smart Elements,有额定电压) |
| 功耗 | 最大 180 W |
| 保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 5 V本地总线的供电(UBus)/24 V电源(I/O) | 1 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 5 V本地总线的供电(UBus)/功能接地 | 1 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 1 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | I/O电源馈入(UP) |
| 连接方法方面的注意事项 | 请留意“Axioline F:系统和安装”用户手册中有关导体横断面的信息。 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 14 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| I/O电源馈入(UP) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 请留意“Axioline F:系统和安装”用户手册中有关导体横断面的信息。 |
| 硬导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 14 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 安装在标准DIN导轨NS 35上(符合EN 60715) |
| 安装位置 | 面板安装在水平DIN导轨上 |
| 订货号 | 1398501 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRMBAH |
| 产品关键代码 | DRMBAH |
| GTIN | 4063151977504 |
| 单件重量(含包装) | 126 g |
| 单件重量(不含包装) | 87 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
优势
为插入的Axioline Smart Elements准备通信供电
为插入的Axioline Smart Elements馈入外围电源UP
工作期间的环境温度:-40°C ... 70°C
满足IEC 61850-3标准的环境和EMC条件要求