AXL SE DI4/2 110DC EA - 数字量模块
1285228

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Axioline Smart Elements,数字量输入模块,数字输入: 4,110 V DC,连接技术: 2线制,符合IEC 61850-3标准,保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件
提供免费下载。 下载

产品详情









优势

4个带公共接地连接的数字量输入
信号电压:110 V DC
工作期间的环境温度:-40°C ... 70°C
满足IEC 61850-3标准的环境和EMC条件要求
储存设备铭牌