Axioline F底板是专用于通过Axioline F耦合器和Axiocontrol控制器连接IO站模块。 底板配备6个用于Smart Element接口的插槽,可安装Axioline Smart Elements。
AXL F BP SE6
-
模块安装支架
1088136
Axioline F,Backplane,6个用于Axioline Smart Elements的插槽,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
FS Thermoprocess
认证ID: 968 INS 799.01 25cULus Listed
认证ID: E238705FS Thermoprocess
认证ID: 968 INS 799.01 25适配产品
优势
为插入的Axioline Smart Elements准备通信供电
为插入的Axioline Smart Elements馈入外围电源UP