I/O模块

NEW
Go to Product Detail Page for item 1507978
AXL SE RS485 EF - 通信模块
AXL SE RS485 EF - 通信模块
1507978

Axioline Smart Elements, 通信模块, 串行数据传输, 通信模块; 过程数据宽度:64字节, 透明协议, 点对点协议, Modbus/RTU(客户端支持), Modbus/RTU(服务器支持); 接口: RS-485: 1; 传输速率: 100 bps ... 230400 bps; 保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

Go to Product Detail Page for item 2403696
IL PN BK-PAC - 总线耦合器
IL PN BK-PAC - 总线耦合器
2403696

Inline,总线耦合器,PROFINET,RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 500 kbit/s / 2 Mbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1768313
AXL SE PM - 功能模块
AXL SE PM - 功能模块
1768313

Axioline Smart Elements, 功能模块, 功率测量; 电压输入:最大480 V AC(相线/中性导线)或830 V AC(相线/相线), 电流输入:最高5 A AC; 保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

NEW
Go to Product Detail Page for item 1507979
AXL SE RS232 EF - 通信模块
AXL SE RS232 EF - 通信模块
1507979

Axioline Smart Elements, 通信模块, 串行数据传输, 通信模块; 过程数据宽度:64字节, 透明协议, 点对点协议, XON/XOFF协议, Modbus/RTU(客户端支持); 接口: RS-232: 1; 传输速率: 100 bps ... 230400 bps; 保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。