AXL SE PM - 功能模块
1768313

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

Axioline Smart Elements, 功能模块, 功率测量; 电压输入:最大480 V AC(相线/中性导线)或830 V AC(相线/相线), 电流输入:最高5 A AC; 保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品



优势

4个输入,0 A AC ... 5 A AC用于相间电流和中性导线电流,支持通过电流互感器连接
4 个输入,用于最大830 V AC的相间电压和中性导线电压,支持直连
也适合用在IT网络中