我们用于新装置的PACT电流互感器产品组合种类齐全,可以转换最高4000 A AC的交流电。PACT电流互感器可分为汇流条电流互感器、窗式电流互感器和绕组电流互感器,并可提供一系列不同的变压系数、精度等级和额定功率,适合完成各类电流测量任务。
PACT MCR-V3-60
-
电流互感器
2277417
母线电流互感器,主电流可在1...40 A AC间选择; 次电流可在1 A AC或5 A AC间选择;精确度可在0.5或1间选择; 额定功率可选
产品详情
适配产品
优势
防破坏设计:将端子盖板旋转90°即可使变压器短路
安装灵活多变,支持多种安装选项
热标称持续电流达初级额定电流的120%,能可靠测量峰值负载
高额定绝缘电压,电气安全性更高
壳体采用30 mm宽的超薄型设计,节省空间