将可旋转端子盖板旋转90°,即可立即接触到所有接线点。与此同时,电流互感器还具有短路保护功能,以防在主动运行期间导线从次级侧断开而造成损坏。成熟的螺钉连接技术可确保安全连接导线。
固定在壳体内的可旋转盖板可提供诸多优势:其一,不会丢失;其二,将其转回原位后,通过观察可立即确认能否安全触摸。
可安装在DIN导轨上的适配器。仅与灰色电流互感器壳体兼容。
我们用于新装置的PACT电流互感器产品组合种类齐全,可以转换最高4,000 A AC的交流电。PACT电流互感器可分为汇流条电流互感器、窗式电流互感器和绕组电流互感器,并可提供一系列不同的变压系数、精度等级和额定功率,适合完成各类电流测量任务。
可安装在DIN导轨上的适配器。仅与灰色电流互感器壳体兼容。
母线电流互感器, 100 A AC主电流; 5 A AC次电流;精确度1; 额定功率2.5 VA
穿孔式电流互感器, 400 A AC主电流; 5 A AC次电流;精确度1; 额定功率10 VA
穿孔式电流互感器, 125 A AC主电流; 5 A AC次电流;精确度1; 额定功率3.75 VA
穿孔式电流互感器, 100 A AC主电流; 5 A AC次电流;精确度1; 额定功率2.5 VA
母线电流互感器, 50 A AC主电流; 5 A AC次电流;精确度1; 额定功率1.25 VA
穿孔式电流互感器, 250 A AC主电流; 5 A AC次电流;精确度1; 额定功率7.5 VA
穿孔式电流互感器, 1000 A AC主电流; 5 A AC次电流;精确度1; 额定功率15 VA
穿孔式电流互感器,主电流可在50...750 A AC间选择; 次电流可在1 A AC或5 A AC间选择;精确度可在0.5或1间选择; 额定功率可选
穿孔式电流互感器, 300 A AC主电流; 5 A AC次电流;精确度1; 额定功率7.5 VA
将可旋转端子盖板旋转90°,即可立即接触到所有接线点。与此同时,电流互感器还具有短路保护功能,以防在主动运行期间导线从次级侧断开而造成损坏。成熟的螺钉连接技术可确保安全连接导线。
固定在壳体内的可旋转盖板可提供诸多优势:其一,不会丢失;其二,将其转回原位后,通过观察可立即确认能否安全触摸。
PACT电流互感器可根据具体需求提供多种安装选择:
PACT电流互感器可安全测量较高的电流峰值,而不会导致危险。这是因为PACT电流互感器适用于比初级额定电流强度高20%的持续额定电流。这意味着,当额定电流为1.2倍时,额定功率为10 VA的PACT电流互感器实际上可持续传输14.4 VA的功率。
PACT电流互感器壳体壁有14 mm的重叠,因此能提供比标准要求更高的电气安全性。这些重叠显著增加了电气间隙和爬电距离,从而防止一次侧到二次侧出现电火花。
常规720 V互感器的额定绝缘电压仅为416 V (L-N)。而PACT电流互感器的最大额定绝缘电压则可达1,000 V (L-N)。
|
EN 61869
(互感器标准) |
PACT MCR-V... | |
|---|---|---|
| 额定绝缘电压 | ||
| 工作电压 | 480 V (L-L) | 277 V (L-N) |
| 720 V (L-L) | 416 V (L-N) | |
| 1,000 V (L-L) | 577 V (L-N) | |
| - | 1,000 V (L-N) PACT | |
| 适用于互感器测试的脉冲耐受电压 | ||
| 在277 V (L-N) | 3 kV | 6 kV |
| 在1,000 V (L-N) | 6 kV | 12 kV PACT |