您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

用于新装置和改装的电流互感器

电流互感器

菲尼克斯电气的新装置用PACT电流互感器种类齐全,可将大交流电转换为1 A或5 A的电流。PACT RCP罗氏线圈则可简化现有系统中新测量点的改装工作。此外,菲尼克斯电气还提供紧凑型PACT SPC开合式电流互感器,可用于100 A AC以下的小电流。电流传感器可直连EMpro电能监测设备,十分实用。

优势

  • 种类齐全的窗口式电流互感器产品组合,适用于电流高达4,000 A AC的初始安装作业
  • 采用基于罗氏线圈的PACT RCP电流互感器套件,无需拆卸系统部件即可轻松改装电流传感器技术,适用于高达4,000 A AC的电流
  • 采用PACT SPC开合式电流互感器,无需断开圆形导线即可轻松改装电流传感器技术,适用于高达100 A AC的电流
适用于新装置的PACT电流互感器

适用于新装置的电流互感器

新装置用PACT电流互感器产品种类齐全,可将高达4,000 A AC的交流电转换为1 A AC和5 A AC的次级电流:

  • 窗口式电流互感器
  • 总线电流互感器
  • 绕组电流互感器
罗氏线圈和开合式电流互感器

改装用电流互感器

两种型号可供选择,无需拆卸系统部件,即可在现场轻松改造新测量点:

  • PACT RCP电流互感器套件,基于罗氏线圈,适用于高达4,000 A AC的电流
  • PACT SPC开合式电流互感器,适用于可承受高达100 A AC电流的圆形导线
智能电能监测
能源管理产品和服务

菲尼克斯电气推出创新型传感器和测量技术产品配套组合,可轻松测量能源数据,能源管理更便捷。通过面向未来的通信解决方案和数字化服务,轻松集成、管理和处理数据。

手册
电能监测手册