使用单个紧凑型线圈,即可采集高达4,000 A的交流电。频率范围为40到20,000 Hz。大频率范围确保以相位精度进行谐波和瞬态检测。既不会出现磁饱和效应,也无开路电压风险。
该产品为单件产品;请订购整个套件。测量变送器可以处理上游罗氏线圈所生成的mV信号。测量变送器上可以设置8个电流测量范围(100 A ... 4000 A AC);最大输出电流为1 A AC。
我们提供的用于改装的电流互感器基于PACT RCP罗氏线圈,可采集最高4,000 A的交流电,并根据下游测量变送器的型号,将交流电转换为次级交流电流或交流电毫伏信号。PACT SPC开合式电流互感器适用于最高100 A的较小电流。将罗氏线圈或电流互感器直接连接到我们的EMpro电能监测设备的选项尤其实用。
该产品为单件产品;请订购整个套件。测量变送器可以处理上游罗氏线圈所生成的mV信号。测量变送器上可以设置8个电流测量范围(100 A ... 4000 A AC);最大输出电流为1 A AC。
300 mm 长罗氏线圈。安装好后的测量线圈直径为95 mm。罗氏线圈用于汇流条和电源线缆的AC电流测量。
套件包括一个1 A测量变送器和一个带信号线的罗氏线圈。罗氏线圈长度:300 mm,直径:95 mm。信号线长度:3 m。罗氏线圈可测量汇流条和电力线的AC电流。
450 mm 长罗氏线圈。安装好后的测量线圈直径为140 mm。罗氏线圈用于汇流条和电源线缆的AC电流测量。
300 mm 长罗氏线圈。安装好后的测量线圈直径为95 mm。罗氏线圈用于汇流条和电源线缆的AC电流测量。
套件包括一台4端隔离放大器(采用螺钉连接技术)和一个罗氏线圈(300 mm长/95 mm直径),用于汇流条和电源线缆的AC电流测量。
隔离放大器在输出侧可输出8个不同的标准信号,并具有一个开关输出。
套件包括一个1 A测量变送器和一个带信号线的罗氏线圈。罗氏线圈长度:300 mm,直径:95 mm。信号线长度:5 m。罗氏线圈可测量汇流条和电力线的AC电流。
开合式电流互感器, 初級電流: 100 A AC, 次级电流: 0 ... 1 A AC, 精确度: 0.5, 额定功率: 0.2 VA, 信号线长度: 3 m
开合式电流互感器, 初級電流: 20 A AC, 次级电流: 0 ... 1 A AC, 精确度: 3, 额定功率: 0.2 VA, 信号线长度: 2 m
600 mm 长罗氏线圈。安装好后的测量线圈直径为190 mm。罗氏线圈用于汇流条和电源线缆的AC电流测量。
使用单个紧凑型线圈,即可采集高达4,000 A的交流电。频率范围为40到20,000 Hz。大频率范围确保以相位精度进行谐波和瞬态检测。既不会出现磁饱和效应,也无开路电压风险。
紫外线型罗氏线圈配备防紫外线壳体和电缆,适于长期户外使用。
下级测量变送器可作为标准电流互感器,提供典型的0到1 A AC二次电流。通过DIP开关即可选择使用八种电流测量范围。为了达到理想测量精度,可使用电位计对不同长度的线圈进行补偿。
部分型号的EMpro电能监测设备可直连任意厂商的罗氏线圈。设备支持处理毫伏级信号, 无需配备外部测量变送器。菲尼克斯电气的罗氏线圈测量精度高,配置也非常简单。连接线圈后,相应的相位可根据需要通过固件反向。无需重连两根导线。
通过PACT RCP罗氏线圈和EMpro电能监测设备集中测量能源数据