电流互感器
用于改装的电流互感器
PACT SPC-20-1A-D13 - 电流互感器
PACT SPC-20-1A-D13
-
电流互感器
1382378
开合式电流互感器, 初級電流: 20 A AC, 额定功率: 0.2 VA, 信号线长度: 2 m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
电流变压器
产品系列
开合式电流互感器
电气特性
测试电压
3 kV (EN 61869-1)
额定绝缘电压
0.72 kV
测量线圈
信号线长度
2 m
概述
转换器类型
开合式电流互感器
输入数据
电流互感器
额定功率
0.2 VA
额定热熔短时电流
I
th
= 60 * I
n
热额定持续电流
I
d
= 1.2 * I
n
额定电涌电流
I
dyn
= 2.5 * I
th
额定频率f
n
50 Hz
60 Hz
一次侧额定电流I
sn
0 A AC ... 20 A AC
转换器类型
开合式电流互感器
输出数据
信号
品名
电流输出
次级额定电流范围I
sn
0 A AC ... 1 A AC
电涌电流受限因素
FS 5
精确度
3
连接数据
次级侧连接
连接方式
单线
尺寸
产品尺寸
宽度
73 mm
高度
35 mm
深度
22 mm
圆形导线
直径
13 mm (内孔)
信号线
长度
2 m
宽度
73 mm
高度
35 mm
深度
22 mm
一次母线最大外径(直径)
13 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳材料
PC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 65 °C
环境温度(存放/运输)
-45 °C ... 80 °C
海拔
≤ 2000 m
允许湿度(运行)
仅室内应用,无冷凝
标准和规范
标准/规程
IEC 61010-1
IEC 61010-2-032
IEC 61869-1
IEC 61869-2
商业数据
订货号
1382378
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMMA12
产品关键代码
CMMA12
GTIN
4063151755614
单件重量(含包装)
221.68 g
单件重量(不含包装)
234.4 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27210902
ECLASS-15.0
27210902
ETIM
ETIM 10.0
EC002048
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
认证
cUL认证
认证ID: FILE E 323953
UL认证
认证ID: FILE E 323953
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
罗氏线圈
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助