电流互感器
用于改装的电流互感器
PACT RCP-D190 - 线圈
PACT RCP-D190
-
线圈
2904892
600 mm 长罗氏线圈。安装好后的测量线圈直径为190 mm。罗氏线圈用于汇流条和电源线缆的AC电流测量。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
罗氏线圈
产品系列
罗氏线圈
套件包括
2904923 PACT RCP-4000A-1A-D190
绝缘特性
污染等级
2
电气特性
测量线圈
导线结构 信号线
2x 0.22 mm (信号线(镀锡))
1x 0.22 mm (屏蔽线(镀锡))
绝缘
双绝缘
额定绝缘电压
1000 V AC (rms CAT III)
600 V AC (rms CAT IV)
测试电压
10.45 kV DC (60 秒)
精确度
0.2 (IEC 61869-10: A1)
概述
转换器类型
罗氏线圈
输入数据
频率
品名
测量线圈
频率测量范围
40 Hz ... 20000 Hz
电流互感器
转换器类型
罗氏线圈
输出数据
信号
品名
测量线圈
输出信号(50 Hz时)
100 mV (无负载,1000 A)
输出电压(空载运行中)
V
OUT
= M * dI/dt
输出电压(正弦,空载运行中)
100 mV (V
OUT
= 2 * π * M * f * I(M = 0.318 μH;例如:50 Hz;I = 1000 A))
尺寸
测量线圈
长度
600 mm
直径
8.3 mm ±0.2 mm
安装好后的测量线圈
直径
190 mm
信号线
长度
3 m
材料规格
外壳材料
PC
线圈材料
Elastollan
环境和真实条件
环境条件
测量线圈保护等级
IP54 (未经过UL认证)
环境温度(运行) (测量线圈)
-30 °C ... 80 °C (测量线圈)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C (测量线圈)
海拔
< 2000 m
允许湿度(运行)
5 % ... 95 % (无冷凝)
认证
CMIM
证书
CMIM合规
UL,美国 / 加拿大
标识
UL 61010 Recognized
注意
测量线圈
标准和规范
标准/规程
IEC 61010-2-030
IEC 61869-10
商业数据
订货号
2904892
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMMA12
产品关键代码
CMMA12
GTIN
4046356898195
单件重量(含包装)
186 g
单件重量(不含包装)
181.1 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27210992
ECLASS-15.0
27210992
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
认证
cUL认证
认证ID: FILE E 357804
UL认证
认证ID: FILE E 357804
EAC
认证ID: RU*DE*08.B.01187/19
UL认证
认证ID: FILE E 357804
cUL认证
认证ID: FILE E 357804
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
6.617千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PACT RCP-CLAMP
-
支架
2904895
经常搜索
罗氏线圈
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助