PACT RCP-CLAMP - 支架
PACT RCP-CLAMP
-
支架
2904895
选装的支撑装置可确保罗氏线圈稳固地固定在厚度为10 ... 15 mm的汇流条上。在安装过程中,线圈外壳将被推到支撑装置的法兰上并自动卡入。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
安装材料
商业数据
订货号
2904895
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
CMMA1Z
产品关键代码
CMMA1Z
GTIN
4046356898157
单件重量(含包装)
51 g
单件重量(不含包装)
50 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27210992
ECLASS-15.0
27210992
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助