Axioline Smart Elements, 通信模块, 串行数据传输, 通信模块; 过程数据宽度:64字节, 透明协议, 点对点协议, Modbus/RTU(客户端支持), Modbus/RTU(服务器支持); 接口: RS-485: 1; 传输速率: 100 bps ... 230400 bps; 保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
I/O系统
Axioline Smart Elements,数字量输入模块,数字输入: 16,24 V DC,连接技术: 1线制,保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
Inline,数字量输出模块,数字输出: 32,24 V DC,500 mA,连接技术: 1线制,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
Axioline F,总线耦合器,PROFINET,RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
Axioline Smart Elements,数字量输出模块,数字输出: 16,24 V DC,500 mA,连接技术: 1线制,保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
Inline,总线耦合器,PROFINET,RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 500 kbit/s / 2 Mbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
Axioline F,Backplane,4个用于Axioline Smart Elements的插槽,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
Axioline Smart Elements,数字量输入模块,数字输入: 8,24 V DC,19 V ... 29 V,连接技术: 2线制,符合IEC 61850-3标准,保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
Axioline Smart Elements, 功能模块, 功率测量; 电压输入:最大480 V AC(相线/中性导线)或830 V AC(相线/相线), 电流输入:最高5 A AC; 保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
Axioline Smart Elements, 通信模块, 串行数据传输, 通信模块; 过程数据宽度:64字节, 透明协议, 点对点协议, XON/XOFF协议, Modbus/RTU(客户端支持); 接口: RS-232: 1; 传输速率: 100 bps ... 230400 bps; 保护等级: IP20; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。