可通过Smart Element接口将Axioline Smart Elements集成到系统中。 Smart Element模块可检测数字量信号。
AXL SE DI16/1
-
数字量模块
1088127
Axioline Smart Elements,数字量输入模块,数字输入: 16,24 V DC,连接技术: 1线制,保护等级: IP20
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
LR
认证ID: LR23402057TARINA
认证ID: ELE263623XGABS
认证ID: 24-2510075-PDAcULus Listed
认证ID: E238705适配产品
优势
16个数字量输入,符合EN 61131-2 1类和 3类要求
额定电压:24 V DC
额定电流:2.4 mA
单线制连接技术连接的传感器
滤波时间< 1 ms
储存设备铭牌