可通过Smart Element接口将Axioline Smart Elements集成到系统中。 该Smart Element模块设有16个接线点 ,每个接线点均可提供24 V I/O电源电压UP的接地 (GND)。 Smart Element模块由此可将单线制传感器或执行器连接到电源电压UP的接地,传感器或执行器可接至AXL SE DI16/1或AXL SE DO16/1 Smart Element模块。 也可使用Smart Element电位分配模块为模拟量传感器提供电流信号。为此,可以使用AXL SE PD 24V和AXL SE PD16 GND Smart Element或者AXL SE PD8/8 24V/GND Smart Element。
AXL SE PD16 GND
-
电位分配端子
1337224
产品详情
尺寸图 |
|
宽度 | 14.9 mm |
高度 | 62.2 mm |
深度 | 62 mm |
应用说明 | |
应用说明 | 只用于工业应用 |
Smart Element接口 | |
接口数 | 1 |
连接方式 | 卡缘连接器 |
传输速度 | 请参见使用Smart Element的系统。 |
模块 | |
十六进制ID编码 | 无 |
过程数据通道 | 0 位 |
输入地址区域 | 0 Byte (除PROFIBUS外的所有系统) |
1 Byte (PROFIBUS) | |
输出地址区域 | 0 Byte |
所需的参数数据 | 1 Byte |
所需的组态数据 | 6 Byte |
产品类型 | I/O 部件 |
产品系列 | Axioline Smart Elements |
类型 | 模块 |
安装位置 | 请参见使用Smart Element的系统。 |
特殊性质 | GND |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
额定条件下的最大功耗 | 0 W |
电位: Smart Elements的逻辑电源(USE) | |
电源电压 | 该Smart Element中没有使用USE。 |
电位: I/O电源(UP) | |
电源电压 | 24 V DC (使用卡缘连接器) |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流消耗 | 最大 0 mA |
电耗量 | 最小 0 mA (未连接外围设备) |
保护电路 | 电涌保护; 请参见使用Smart Element的系统。 |
极性保护; 极性保护二极管 | |
电气隔离/电压范围的隔离 | |
测试电压: 逻辑电源/24 V电源(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 逻辑电源/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
测试电压: 24 V电源(I/O)/功能接地 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
连接技术 | |
连接名称 | I/O |
连接方法方面的注意事项 | 请注意Axioline Smart Elements用户手册中有关线径的信息。 |
导线连接 | |
连接方式 | 直插式连接 |
刚性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
剥线长度 | 8 mm |
I/O | |
连接方式 | 直插式连接 |
连接方法方面的注意事项 | 请注意Axioline Smart Elements用户手册中有关线径的信息。 |
硬导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
剥线长度 | 8 mm |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
空气压力(存放/运输) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
安装类型 | 插拔式安装 (Smart Element插槽) |
安装位置 | 请参见使用Smart Element的系统。 |
订货号 | 1337224 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DRIBZ4 |
产品关键代码 | DRIBZ4 |
GTIN | 4063151639020 |
单件重量(含包装) | 35.5 g |
单件重量(不含包装) | 29 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
16个接线点,连接到24 V I/O电源UP的接地 (GND)