总线耦合器适用于PROFINET网络。 通过总线耦合器创建至Inline I/O系统以及与其相连的工业I/O信号的连接。 该总线耦合器最多可连接63台Inline设备。 菲尼克斯电气控制器的设备描述包含在工程设计工具PC Worx及PLCnext Engineer内。 提供配套的GSDML文件,用于将Inline站点集成到其他编程系统。 文件下载网址:www.phoenixcontact.net/product/2403696。
IL PN BK-PAC
-
总线耦合器
2403696
Inline,总线耦合器,PROFINET,RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 500 kbit/s / 2 Mbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。
提供免费下载。
下载
产品详情
BSH
认证ID: 658aABS
认证ID: 22-2226444-PDAPROFINET
认证ID: Z13114cULus Listed
认证ID: E238705适配产品
优势
2 个以太网端口(内置开关)
符合PROFINET规范V2.3
支持PROFIsafe(到固件版本1.10)
支持PROFINET S2系统冗余(到固件版本1.10)
PROFINET RT和IRT
RT和IRT的最短PROFINET循环周期为250 μs
自动检测本地总线的传输速度(500 kbps或2 Mbps)
支持三个分支模块作为远程总线分支(共32个远程总线设备)
基于Web的管理