EMT (62X10)R - 插入式标签
0800057

产品详情








优势

EMT (62x10)R,白色插入式标签,用于标识菲尼克斯电气的Inline模块
由于其特殊的形状,EMT (62x10)R插入式标签可以与菲尼克斯电气的Inline模块最佳适配
使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识服务:菲尼克斯电气可按照客户要求标记所有EMT ...标识