从THERMOMARK E.600 D工业打印机的灵活性获益:
使用打印机打印MARKING系统产品组合中的各类卷装材料,打造专业耐用的导线和电缆标识、设备和车间标识以及接线端子标识。
除预打孔标签外,打印机还可处理热缩套管及标签卷材。为此,只需将打印机与THERMOMARK E.CUTTER或E.CUTTER/P组合使用,即可实现便捷的卷材切割或打孔。
为实现高效率的标识过程,可将标准打印机与THERMOMARK E SERIES标识打印安装设备组合使用。由此便可将打印机转变为高效的标识打印和安装系统,实现自动化标识打印和安装,操作一步到位,平均可节省60%的用时。搭配THERMOMARK E.600 D使用时,可将THERMOMARK E.WRAP、E.WIRE和E.SLEEVE标识打印安装设备用于高效的导线和电缆标识,THERMOMARK E.VARIO则可用于高效的接线端子标识。
供货范围:
THERMOMARK E.600 D、电源电缆(针式连接器样式:型号 "I")、USB电缆、EML (20X8)R/TL标签卷材 (0802999)、THERMOMARK-RIBBON 110/50色带 (0800687)、多语言装箱单
THERMOMARK E.600 D CN
-
热转印打印机
1287039
产品详情
cULus Listed
认证ID: E140403IECEE-CB方案
认证ID: DK-112231-M2-ULCCC
认证ID: 2023010904584847适配产品
优势
支持MARKING系统产品系列的各类卷材
THERMOMARK E.600 D可以处理比THERMOMARK ROLL 2.0更大的卷式材料
使用THERMOMARK E.CUTTER(用于切割连续格式的标签材料)或HERMOMARK E.CUTTER/P(用于在连续格式的热缩管上打孔),可以轻松切割或打孔卷式的连续介质
可以轻松地将标准打印机转变为高效的标识打印安装系统:与所有THERMOMARK E SERIES标识打印安装设备兼容
当打印机与专用于导线和电缆标识的标识打印安装设备搭配使用时,可直接通过4.3"多色LCD触摸屏方便直观地处理项目;另外,用户还可以获得结构化的指导并接收到相关的信息
可通过触摸屏直接访问和播放相应的视频,因此可轻松处理所有状态和错误消息
通过以太网接口操作打印机时,可以方便地通过OPC UA协议将状态消息实时双向发送至标识软件
600 dpi的打印分辨率特别适于打印高分辨率和小型条形码、非拉丁字符、小型符号和图形
采用成熟的热转印技术可实现高效、免维护的运行
使用MARKING system Software易于控制和管理