THERMOMARK E.WRAP - 标识打印安装设备
1192931

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

标识打印安装设备可在单个自动化工艺步骤中在导线和电缆上高效打印和安装E-WML...环绕式标签

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

极高效率:与手动打印和标识安装过程相比,可节省多达60%的用时
操作非常直观,因此能在整个工作日内始终保持高效率,并有助于降低成本
生产力和质量方面的配置准确性:在订单高峰期间,只需相同数量的员工就可以显著提高生产力
通过在整个标识过程中提供直观的分步指导以及来自CAE系统和其他常用数据交换文件格式的自动数据处理,减少用户错误的数目
丰富的材质种类意味着可应对直径在2 mm/0.08" ... 16 mm/0.63"之间的所有线缆
始终如一的高质量粘贴效果,有助于提高标识的耐用性
操作简便:可通过比例尺的方向布置标识位置
适用于室内和户外应用:粘贴的标签覆有保护膜,十分耐用
适用于圆柱体和线缆
使用六角螺钉可以快速轻松地将标识打印安装设备安装在卷筒打印机上
标识打印安装设备通过卷筒打印机上的D-SUB接口连接,并由软件自动检测