自动标识
TM E.WRAP-CARDBOARD BOX - 原包装
TM E.WRAP-CARDBOARD BOX
-
原包装
1371340
包括内衬在内的原始包装用于确保THERMOMARK E.WRAP的安全运输
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
打印系统附件
尺寸
宽度
380 mm
高度
410 mm
长度
285 m
商业数据
订货号
1371340
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BGS12Y
产品关键代码
BGS12Y
GTIN
4063151730017
单件重量(含包装)
880.6 g
单件重量(不含包装)
880.6 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
14070604
ECLASS-13.0
14070604
ETIM
ETIM 10.0
EC003947
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
THERMOMARK E.WRAP
-
标识打印安装设备
1192931
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助