MARKING SYSTEM SOFTWARE - 软件
1669297

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

在您的笔记本电脑或台式PC上轻松、便捷地创建标识文件。所有菲尼克斯电气标识系统和标准办公室打印机均可通过软件控制。软件可供下载。

产品详情








适配产品


优势

一站式供货:MARKING系统软件支持菲尼克斯电气的所有标识系统和标识材料
提供从产品搜索到创建预制标识材料的全流程支持
使用项目树实现结构化:根据IEC 81346标准要求高效创建结构化的标识项目并提供清晰的项目树、直观的用户界面和广泛的设计选项
完美的ECAD集成:配备高性能接口,可高效导入ECAD系统和通用数据交换格式的数据
通过上下文菜单实现直观的操作:获得根据相应步骤量身定制的自动化设计选项
现场分散式标识流程:为了直接在控制柜处进行高效标识,可以快速、便捷地将标识项目传输到打印和标识系统中,从而在设备显示器上显示所有信息
集中标识流程:使用MARKING系统软件管理和控制所有标识系统,并将项目分配给打印和标识系统
通过监控整个标识过程来缩短停机时间:除了通过以太网进行标准控制外,THERMOMARK E SERIES还提供另一项优势:通过使用双向OPC UA通信接口,可实时了解各台设备的项目和运行状态
使用MARKING系统高效、轻松地标识导线:Wire Marking Application Center可通过可视化导线和电缆标识,在整个导线制备工艺中为您提供支持
模板设计器:按照您自己的规格设计标识标签,并添加图形、条形码类型、特殊字符、安全符号和几何图案设计等