THERMOMARK E.CUTTER/P - 切割工具
1201336

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

打孔切割器可以将连续格式的所有热缩管和标识套管型号切割至所需长度

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品

优势

最大的灵活性:使用连续材料制作定制的单个标识
可定制长度3.45 mm/0.14" ... 2000 mm/78.74"
适用于连续格式的所有热缩管和标识套管:WMS…、WMS-2 HF...和WMS-OT HF...
通过打孔可以使单个标识易于分离并按顺序安装
快速轻松地将切割器安装在打印机上
可以移开切割器,以便更换材料