高度灵活的THERMOMARK E.300 DOUBLE工业打印机优势众多:
打印机专为热缩套管和标识套管的单双面打印,以及预打孔标签和卷式标签材料的单面打印而开发。使用MARKING系统产品组合中的配套卷式材料,打造专业耐用的线缆标识、设备和车间标识以及接线端子标识。只需将打印机与THERMOMARK E.CUTTER或E.CUTTER/P组合使用,即可实现便捷的卷材切割或打孔。
为实现高效率的线缆标识,可搭配使用THERMOMARK E.300 DOUBLE与THERMOMARK E.SLEEVE标识打印安装设备。由此便可将打印机转变为高效的标识打印和安装系统,实现自动化标识打印和安装,操作一步到位。
供货范围:
THERMOMARK E.300 DOUBLE、电源电缆(针式连接器样式:型号 "F")、电源电缆(针式连接器样式:型号 "B")、电源电缆(针式连接器样式:型号 "I")、USB电缆、多语言装箱单
THERMOMARK E.300 DOUBLE
-
热转印打印机
1472379
热转印打印机,适用于卷式材料的单面和双面打印,打印分辨率为300 dpi。设备也可处理大型卷式材料,因为非常适合在生产中长时间使用以及大批量打印。
提供免费下载。
下载
产品详情
cULus Listed
认证ID: E140403EAC
认证ID: KZ 27978适配产品
优势
双面打印确保热缩套管和标识套管的易读性
关闭其中一个300 dpi打印头即可单面打印卷式材料
支持MARKING系统产品系列的各类卷材
使用THERMOMARK E.CUTTER(用于切割连续格式的标签材料)或HERMOMARK E.CUTTER/P(用于在连续格式的热缩管上打孔),可以轻松切割或打孔卷式的连续介质
标准打印机轻松转变为高效的标识打印安装设备:兼容THERMOMARK E SERIES系列的THERMOMARK E.SLEEVE标识打印安装设备
通过以太网接口操作打印机时,可以方便地通过OPC UA协议将状态消息实时双向发送至标识软件
可通过触摸屏直接访问和播放相应的视频,因此可轻松处理所有状态和错误消息
300 dpi打印分辨率是所有传统应用和材料的绝对行业标准
采用成熟的热转印技术可实现高效、免维护的运行
使用MARKING system Software易于控制和管理