THERMOMARK E.SLEEVE - 标识打印安装设备
1192932

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

标识打印安装设备, 标识打印安装设备可在单个自动化工艺步骤中在导线和电缆上高效打印和安装E-WMS...热缩管和标识套管, 宽度: 241.7 mm, 高度: 144.6 mm, 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定

提供免费下载。 下载

产品详情









优势

与手动打印和粘贴过程相比,可节省最高达75%的用时
操作非常直观,因此能在整个工作日内始终保持高效率,并有助于降低成本
生产力和质量方面的配置准确性:在订单高峰期间,只需相同数量的员工就可以显著提高生产力
通过在整个标识过程中提供直观的分步指导以及来自CAE系统和其他常用数据交换文件格式的自动数据处理,减少用户错误的数目
使用卷式热缩管,性价比高
可自动调节直径,无需设置
自动物体检测
热缩管标识可切割至15 mm ... 51 mm之间的任意长度
适用于直径在0.8 mm至大约8.5 mm之间的圆柱形物体
使用六角螺钉可以快速轻松地将标识打印安装设备安装在卷筒打印机上
标识打印安装设备通过卷筒打印机上的D-SUB接口连接,并由软件自动检测