E-WMS...产品系列中的热缩管专为使用THERMOMARK E.SLEEVE标识打印安装设备进行自动化处理而设计。连续格式的材料意味着可以实现个性化的标识长度。完成打印和标识打印安装操作后,可以选择通过手动加热方式来使标识的热缩管收缩,从而使它们固定在电缆/导线上。
E-WMS 2,4 (EX4)R YE
-
热缩管
1221570
热缩管, 盘卷, 黄色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.SLEEVE, 电缆直径范围: 0.8 ... 2.4 mm, 安装方式: 滑插式, 电缆直径范围(自动化处理): 0.8 ... 1.5 mm, 标签数: 1, 每卷长度: 30 m, 文本框高度: 4 mm
产品详情
适配产品
优势
单线、导线、电缆、气动软管和其他圆柱形材料的永久和强制标识
可实现从15 mm ... 51 mm (0.59" ... 2.0") 的个性化标识长度范围,灵活性高
作为选项,可通过手动加热使热缩管收缩,从而将热缩管固定到位
收缩比为3:1,直径覆盖率高
应用广泛、技术成熟,适用于控制柜和机械制造业、油气行业和轨道交通行业