THERMOMARK E.SLEEVE套件可显著提高线缆标识的生产效率。在导线和电缆标识过程中,为实现高效率,可将THERMOMARK E.300 BASIC卷式打印机与THERMOMARK E.SLEEVE标识打印安装设备组合使用。这就为您提供了一套自动化打印和标识安装系统,与手动标识过程相比,可节省多达75%的用时。
THERMOMARK E.SLEEVE可以将打印好的连续格式的E-WMS...热缩管和标识套管切割至所需长度、打开单个标识并将其尽可能送入移除位置内,这样用户就可以非常轻松地将打印完成的标识装到导线/电缆上。这套独特系统不仅高效且以需求为导向,可创建15 mm/0.59"到51 mm/2.0"间的自定义标识长度。支持自动标识直径在0.8 mm/0.03"到8.5 mm/0.33"之间的各类圆柱形材料。
供货范围:
THERMOMARK E.SLEEVE (1192932)、TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR压力滚轴 (1259203)、THERMOMARK E.300 BASIC、电源电缆(针式连接器样式:F型)、USB电缆和多语言装箱单。
注意:
THERMOMARK E.300 (D) BASIC打印系统搭配相应的标识打印安装设备即可立即投入使用。产品与THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 标准打印机的区别在于其供货范围较小。不包括TM E.300/E.600-FRONT COVER前盖板 (1285305)、TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE拆板 (1263118)、TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD标准压力滚轴 (0804655)、EML (20X8)R/TL标签卷材 (0802999) 和THERMOMARK-RIBBON 110/50色带 (0800687)。
THERMOMARK E.SLEEVE SET CN
-
标识打印安装设备组件
1287050
设备套件包括THERMOMARK E.SLEEVE标识打印安装设备以及用于打印和在电缆和导线上粘贴可移动E-WMS…热缩管的兼容THERMOMARK E.300打印系统。
产品详情
适配产品
优势
与手动打印和粘贴过程相比,可节省最高达75%的用时
操作非常直观,因此能在整个工作日内始终保持高效率,并有助于降低成本
生产力和质量方面的配置准确性:在订单高峰期间,只需相同数量的员工就可以显著提高生产力
通过在整个标识过程中提供直观的分步指导以及来自CAE系统和其他常用数据交换文件格式的自动数据处理,减少用户错误的数目
使用卷式热缩管,性价比高
可自动调节直径,无需设置
自动物体检测
热缩管标识可切割至15 mm ... 51 mm之间的任意长度
适用于直径在0.8 mm至大约8.5 mm之间的圆柱形物体
使用六角螺钉可以快速轻松地将标识打印安装设备安装在卷筒打印机上
标识打印安装设备通过卷筒打印机上的D-SUB接口连接,并由软件自动检测