热转印打印机
E.300/E.600-CARDBOARD BOX - 原包装
E.300/E.600-CARDBOARD BOX
-
原包装
1453444
包括内衬在内的原始包装,用于确保THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)打印机的安全运输
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
打印系统附件
尺寸
宽度
380 mm
高度
410 mm
长度
600 mm
商业数据
订货号
1453444
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BGS12Y
产品关键代码
BGS12Y
GTIN
4063151841096
单件重量(含包装)
1,990.8 g
单件重量(不含包装)
1,990 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-15.0
14070604
ECLASS-13.0
14070604
ETIM
ETIM 10.0
EC003947
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
THERMOMARK E.300 CN
-
热转印打印机
1287020
THERMOMARK E.300 D CN
-
热转印打印机
1287032
THERMOMARK E.600 CN
-
热转印打印机
1287028
THERMOMARK E.600 D CN
-
热转印打印机
1287039
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助