E-WMS 2,4 (EX4)RL - 热缩管
1221569

热缩管, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.SLEEVE, 电缆直径范围: 0.8 ... 2.4 mm, 安装方式: 滑插式, 电缆直径范围(自动化处理): 0.8 ... 1.5 mm, 标签数: 1, 每卷长度: 120 m, 文本框高度: 4 mm

产品详情









优势

单线、导线、电缆、气动软管和其他圆柱形材料的永久和强制标识
可实现从15 mm ... 51 mm (0.59" ... 2.0") 的个性化标识长度范围,灵活性高
作为选项,可通过手动加热使热缩管收缩,从而将热缩管固定到位
收缩比为3:1,直径覆盖率高
应用广泛、技术成熟,适用于控制柜和机械制造业、油气行业和轨道交通行业