热缩管, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 1 ... 3.2 mm, 未打孔, 安装方式: 滑插式, 电缆直径范围(自动化处理): 1 ... 3 mm, 标签数: 1, 每卷长度: 30 m, 文本框高度: 5 mm, 文本框宽度: 30000 mm
热缩管
热缩管, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 1.6 ... 4.8 mm, 未打孔, 安装方式: 滑插式, 电缆直径范围(自动化处理): 1.6 ... 4.5 mm, 标签数: 1, 每卷长度: 30 m, 文本框高度: 9 mm, 文本框宽度: 30000 mm
热缩管, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 3.2 ... 9.5 mm, 未打孔, 安装方式: 滑插式, 电缆直径范围(自动化处理): 3.2 ... 8.5 mm, 标签数: 1, 每卷长度: 20 m, 文本框高度: 16 mm, 文本框宽度: 20000 mm
热缩管, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 6.4 ... 19.1 mm, 未打孔, 安装方式: 滑插式, 标签数: 1, 每卷长度: 20 m, 文本框高度: 30 mm, 文本框宽度: 20000 mm
热缩管, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 2.1 ... 6.4 mm, 未打孔, 安装方式: 滑插式, 电缆直径范围(自动化处理): 2.1 ... 6 mm, 标签数: 1, 每卷长度: 25 m, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 25000 mm
热缩管, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 4.2 ... 12.7 mm, 未打孔, 安装方式: 滑插式, 标签数: 1, 每卷长度: 20 m, 文本框高度: 20 mm, 文本框宽度: 20000 mm
热缩管, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 0.8 ... 2.4 mm, 未打孔, 安装方式: 滑插式, 电缆直径范围(自动化处理): 0.8 ... 1.5 mm, 标签数: 1, 每卷长度: 30 m, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 30000 mm
热缩管, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 12.7 ... 38.1 mm, 未打孔, 安装方式: 滑插式, 标签数: 1, 每卷长度: 15 m, 文本框高度: 60 mm, 文本框宽度: 15000 mm
热缩管, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 3.2 ... 9.5 mm, 打孔, 安装方式: 滑插式, 标签数: 500, 文本框高度: 16 mm, 文本框宽度: 30 mm
热缩管, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 1 ... 3.2 mm, 打孔, 安装方式: 滑插式, 标签数: 500, 文本框高度: 5 mm, 文本框宽度: 30 mm