实用信息
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
工业人工智能
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
热转印打印机
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - 色带
THERMOMARK-RIBBON 110 BU
-
色带
0829544
色带, 长度: 300 m, 每卷长度: 300 m, 宽度: 110 mm, 颜色: 蓝色 (RAL 5015)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
色带
标识
标识技术
热转印
尺寸
宽度
110 mm
长度
300 m
卷长度
300 m
材料规格
颜色
蓝色 (RAL 5015)
环境和真实条件
环境条件
建议环境温度(存储/运输)
5 °C
建议湿度(存储/运输)
20 %
商业数据
订货号
0829544
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BG1223
产品关键代码
BG1223
GTIN
4046356608787
单件重量(含包装)
350 g
单件重量(不含包装)
311.6 g
原产地
FR
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19140614
ECLASS-15.0
19140614
ETIM
ETIM 10.0
EC001694
UNSPSC
UNSPSC 21.0
44103100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
THERMOMARK ROLL 2.0
-
热转印打印机
1085260
THERMOMARK ROLL 2.0 CN
-
热转印打印机
1103964
THERMOMARK ROLLMASTER 300
-
热转印打印机
0804501
THERMOMARK ROLLMASTER 300 CN
-
热转印打印机
1076807
THERMOMARK ROLLMASTER 600
-
热转印打印机
0804663
THERMOMARK ROLLMASTER 600 CN
-
热转印打印机
1076809
THERMOMARK ROLL
-
热转印打印机
5146477
THERMOMARK ROLL CN
-
热转印打印机
1076800
THERMOMARK X1.2
-
热转印打印机
5146231
THERMOMARK W2
-
热转印打印机
5146147
THERMOMARK S1.1
-
热转印打印机
5146257
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助