THERMOMARK ROLL适合处理卷装和连续介质的材料。可以轻松打印出高品质标签和标识。
THERMOMARK ROLL CN
-
热转印打印机
1076800
热转印打印机,300 dpi,包括欧洲电源线、美国电源线和USB线。DVD光盘含CLIP PROJECT advanced规划和标识软件、不同语言的用户手册、Windows®打印机驱动程序和固件。德语/英语用户手册,DIN A5格式,EML (20x8)R标签卷,白色,含1000个标签,色带:50 m
产品详情
| 产品类型 | 标识系统 |
| 标识 | |
| 标识技术 | Thermotransfer |
| 设备属性 | |
| 打印宽度 | 104 mm |
| 打印分辨率 | 300 dpi |
| 功耗 | 45 W |
| 宽度 | 380 mm |
| 高度 | 189 mm |
| 长度 | 320 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 订货号 | 1076800 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 24 pc |
| 销售关键代码 | BG1221 |
| 产品关键代码 | BG1221 |
| GTIN | 4055626784762 |
| 单件重量(含包装) | 5,875.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 5,875.5 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - 切割工具 5146435
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - 色带 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - 色带 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - 色带 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - 色带 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - 色带 0800342
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - 色带 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - 色带 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - 色带 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - 色带 0801361
-
THERMOMARK ROLL-ERH - 媒体中心 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - 媒体中心 5146309
-
TL CASE - 运输箱 0800613
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - 软件 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 软件 5146053
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - 色带 5148007
-
TM-RIBBON 110-TC/TR WH - 色带 1014402
-
TL CASE TROLLY - 打印机用推车 0803337
-
TC/TR-PACKAGE WITH FOAM - 原包装 0801804
-
TR-MARGIN STOP - 锁紧装置 0801810
-
TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 - 压力辊 0801800
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - 压力辊 0801802
-
TR-TEAR OFF PLATE - 拆板 0801803
-
THERMOMARK-CP - 附件 5145371
-
UM IA THERMOMARK ROLL - 用户手册 2910897