热转印打印机
TL CASE - 运输箱
TL CASE
-
运输箱
0800613
用于THERMOMARK打印机的装运箱,铝框弧角箱体,内含TL CASE TROLLY
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
打印系统附件
标识
标识技术
热转印
尺寸
宽度
210 mm
高度
280 mm
长度
500 mm
材料规格
颜色
银色
商业数据
订货号
0800613
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BG122Z
产品关键代码
BG122Z
GTIN
4046356612548
单件重量(含包装)
10,650 g
单件重量(不含包装)
10,650 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19140192
ECLASS-15.0
19140192
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
THERMOMARK CARD 2.0
-
热转印打印机
1085267
THERMOMARK CARD 2.0 CN
-
热转印打印机
1103966
THERMOMARK ROLL 2.0
-
热转印打印机
1085260
THERMOMARK ROLL 2.0 CN
-
热转印打印机
1103964
TL CASE TROLLY
-
打印机用推车
0803337
THERMOMARK CARD
-
热转印打印机
5146464
THERMOMARK ROLL
-
热转印打印机
5146477
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助