THERMOMARK ROLL 2.0 - 热转印打印机
1085260

THERMOMARK ROLL 2.0热转印打印机支持打印卷式和连续型标识,适用于端子标识、导线和电缆标识以及设备和车间标识应用。创建高质量打印标签、插入式标签以及预打孔或连续型收缩套管和标识套管。

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

THERMOMARK ROLL 2.0可打印卷式标识材料。适用于端子、接线、电缆、设备和车间标识
打印打孔式和连续式不干胶标签、插入式标签和热缩管
快速、高品质和持久的打印
配备彩色触屏,操作便捷直观
成熟的热转印打印机技术,无需维护
使用PROJECT COMPLETE软件轻松控制
USB和以太网连接