THERMOMARK CARD 2.0可为高品质端子、导线、电缆、设备和装置标记应用打印板卡式标识。可以轻松打印出高品质标签和标识。
THERMOMARK CARD 2.0 CN
-
热转印打印机
1103966
产品详情
产品类型 | 打印系统 |
供货范围 | 用于卡片材料的热转印打印机,包括欧洲/美国电源电缆和USB电缆。德语版和英语版印刷版用户手册。用于UCT-TM...标签纸的料仓以及用于US-...卡片的料仓。每个包装单位一个UCT-TM 6、US-EMLP (85.6x54),色带: 50 m |
标识 | |
标识技术 | 标签纸和卡片的热转印 |
设备属性 | |
打印宽度 | 104 mm |
打印分辨率 | 300 dpi |
操作系统 | MS Windows Vista、MS Windows 7 (32/64-bit)、MS Windows 8 (32/64-bit)、MS Windows 8.1 (32/64-bit)、MS Windows 10 (32/64-bit)、Server 2008、Server 2008 R2、Server 2012、Server 2012 R2 |
接口 | 10/100 Mbps以太网,USB 2.0 |
宽度 | 240 mm |
高度 | 189 mm |
长度 | 320 mm |
标识材料 塑料标牌 | UCT |
US | |
UM |
订货号 | 1103966 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | BG1221 |
产品关键代码 | BG1221 |
GTIN | 4055626968896 |
单件重量(含包装) | 9,940 g |
单件重量(不含包装) | 7,000 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19140104 |
ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001684 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43212100 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - 色带 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - 色带 0801371
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - 色带 0804661
-
TMP-US-MAG1 - 标签盒 0803341
-
TMP-UCT-MAG26 - 标签盒 0803370
-
TMP-UCT-MAG27 - 标签盒 0803371
-
TMP-UCT-MAG28 - 标签盒 0803372
-
TMP-UCT-MAG29 - 标签盒 0803373
-
TMP-UCT-MAG31 - 标签盒 1025505
-
TMP-UCT-MAG33 - 标签盒 1082130
-
TMP-UM-MAG1 - 标签盒 0831200
-
TMP-UM-MAG3 - 标签盒 0831202
-
TMP-UM-MAG4 - 标签盒 0831203
-
UM IA THERMOMARK CARD - 用户手册 2910884
-
THERMOMARK-CP - 附件 5145371
-
TL CASE - 运输箱 0800613
-
TL CASE TROLLY - 打印机用推车 0803337
-
TC/TR-PACKAGE WITH FOAM - 原包装 0801804
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - 标签盒 5146451
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - 标签盒 5146480
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - 标签盒 5146563
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - 标签盒 5146613
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - 标签盒 0801734
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 - 标签盒 0801735
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - 标签盒 0801736
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 - 标签盒 0801737
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 - 标签盒 0801738
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - 标签盒 0830399
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 - 标签盒 0830400
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 - 标签盒 0830401
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - 标签盒 0830402
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 - 标签盒 0830403
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 - 标签盒 0830404
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 - 标签盒 0830405
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 - 标签盒 0830406
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG20 - 标签盒 0830751
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG21 - 料盒插件 0830752
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG22 - 标签盒 0830771
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG23 - 标签盒 0830808
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG24 - 标签盒 0830809
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - 软件 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 软件 5146053
优势
成熟的热转印打印机技术,无需维护
使用PROJECT COMPLETE软件轻松控制
自动材料监测可防止打印错误
快速,高品质和连续的打印,打印一张板卡的时间不超过8 秒
配备彩色触屏,操作便捷直观
适用所有的UniCard (UCT) 和 UniSheet (US)材料
USB和以太网连接