热转印打印机
TMP-UM-MAG3 - 标签盒
TMP-UM-MAG3
-
标签盒
0831202
料仓,适用于THERMOMARK CARD和THERMOMARK PRIME,用于放置UM材料 (UM1-TMF)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
标记架
尺寸
宽度
114 mm
高度
116 mm
深度
11.5 mm
材料规格
RoHS 标准
是
环境和真实条件
环境条件
建议的储存条件
20 °C / 50%相对湿度。
商业数据
订货号
0831202
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BG122Z
产品关键代码
BG122Z
GTIN
4046356947060
单件重量(含包装)
406 g
单件重量(不含包装)
402.5 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19140615
ECLASS-15.0
19140615
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.499千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
THERMOMARK CARD 2.0
-
热转印打印机
1085267
THERMOMARK CARD 2.0 CN
-
热转印打印机
1103966
THERMOMARK PRIME 2.0 CN
-
热转印打印机
1472406
THERMOMARK CARD
-
热转印打印机
5146464
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助