THERMOMARK PRIME 2.0采用成熟的热转印打印技术,配有集成的MARKING System App以及带可更换电池的离网电源。它设计用于移动式和固定式应用。
以专业并且高效的方式创建导线和电缆、设备和系统标识以及接线端子标识。该打印机适合打印MARKING系统产品组合中的所有UCT、US和UM卡式材料。利用集成的标识软件和带支架的7″多点触摸屏,操作十分便捷,并且可以节省创建标识解决方案的时间。
THERMOMARK PRIME 2.0 CN
-
热转印打印机
1472406
热转印打印机, 热转印打印机能以300 dpi的打印分辨率打印各种页式材料。配有集成的“MARKING System App”和可更换电池组的7"彩色触摸屏,适合固定式和移动式应用。, 重量: 6 kg, 长度: 0.292 m, 宽度: 224 mm, 高度: 122 mm, 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 产品类型 | 标识系统 |
| 供货范围 | THERMOMARK PRIME 2.0、电源电缆(针式连接器样式型号I)、USB电缆、TMP-RIBBON 110 BK 100色带盒 (0803374)、TMP-US-MAG1标签盒 (0803341)、TMP-UCT-MAG1标签盒 (0803342)、UCT-TM 6标识材料 (0828736)、US-EMLP (85,6X54) 标识材料 (0828806)、多语言装箱单 |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 标识 | |
| 标识技术 | Thermotransfer |
| 设备属性 | |
| 打印宽度 | 104 mm |
| 打印分辨率 | 300 dpi |
| 操作系统 | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
| 操作系统 | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 宽度 | 224 mm |
| 高度 | 122 mm |
| 长度 | 292 mm |
| 标识材料 塑料标牌 | UCT |
| US | |
| UM |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | 5 °C ... 40 °C |
| 订货号 | 1472406 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BG1221 |
| 产品关键代码 | BG1221 |
| GTIN | 4063151883225 |
| 单件重量(含包装) | 9,634 g |
| 单件重量(不含包装) | 7,751 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001684 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - 色带盒 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - 色带盒 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - 色带盒 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - 色带盒 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - 色带盒 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - 色带盒 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - 色带盒 0803379
-
TMP-US-MAG1 - 标签盒 0803341
-
TMP-UCT-MAG1 - 标签盒 0803342
-
TMP-UCT-MAG2 - 标签盒 0803343
-
TMP-UCT-MAG3 - 标签盒 0803344
-
TMP-UCT-MAG4 - 标签盒 0803345
-
TMP-UCT-MAG5 - 标签盒 0803347
-
TMP-UCT-MAG6 - 标签盒 0803348
-
TMP-UCT-MAG7 - 标签盒 0803349
-
TMP-UCT-MAG8 - 标签盒 0803350
-
TMP-UCT-MAG9 - 标签盒 0803351
-
TMP-UCT-MAG10 - 标签盒 0803352
-
TMP-UCT-MAG11 - 标签盒 0803353
-
TMP-UCT-MAG12 - 标签盒 0803354
-
TMP-UCT-MAG13 - 标签盒 0803355
-
TMP-UCT-MAG14 - 标签盒 0803356
-
TMP-UCT-MAG15 - 标签盒 0803357
-
TMP-UCT-MAG16 - 标签盒 0803358
-
TMP-UCT-MAG17 - 标签盒 0803360
-
TMP-UCT-MAG18 - 标签盒 0803361
-
TMP-UCT-MAG19 - 标签盒 0803363
-
TMP-UCT-MAG20 - 标签盒 0803364
-
TMP-UCT-MAG21 - 标签盒 0803365
-
TMP-UCT-MAG22 - 标签盒 0803366
-
TMP-UCT-MAG23 - 标签盒 0803367
-
TMP-UCT-MAG24 - 标签盒 0803368
-
TMP-UCT-MAG25 - 标签盒 0803369
-
TMP-UCT-MAG26 - 标签盒 0803370
-
TMP-UCT-MAG27 - 标签盒 0803371
-
TMP-UCT-MAG28 - 标签盒 0803372
-
TMP-UCT-MAG29 - 标签盒 0803373
-
TMP-UCT-MAG31 - 标签盒 1025505
-
TMP-UCT-MAG32 - 标签盒 1082129
-
TMP-UCT-MAG33 - 标签盒 1082130
-
TMP-UCT-MAG34 - 标签盒 1281799
-
TMP-UM-MAG1 - 标签盒 0831200
-
TMP-UM-MAG2 - 标签盒 0831201
-
TMP-UM-MAG3 - 标签盒 0831202
-
TMP-UM-MAG4 - 标签盒 0831203
-
TMP-UM-MAG5 - 标签盒 0803328
-
TMP-UM-MAG6 - 标签盒 0803329
-
TMP-UM-MAG7 - 标签盒 0803330
-
TMP-UM-MAG8 - 标签盒 0803331
-
TMP-UM-MAG9 - 标签盒 0803332
-
TMP-UM-MAG10 - 标签盒 0803334
-
TMP-UM-MAG11 - 标签盒 0803681
-
TMP/ACCU - 电池 0803668
-
TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - 电源 0803672
-
TMP/CHARGER - 充电器 0803670
-
TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V - 电缆 0803671
-
TMP/ACCU COVER - 电池仓盖 0803669
-
CLEANING STICK - 清洁笔 5146697
-
TMP BAG - 工具袋 0803674
-
TMP CASE - 箱 0803675
-
MOBILE BACKPACK - 工具袋 0803717
-
TMP-PACKAGE WITH FOAM - 原包装 1352571
-
MARKING SYSTEM SOFTWARE - 软件 1669297
-
PROJECT COMPLETE - 软件 1050453
优势
利用集成的标识软件和带支架的7″多点触摸屏,可以轻松设计现场标识解决方案。通过桌面标识软件可以额外进行控制。
得益于可更换并且可充电的电池,完全实现独立
10秒内轻松更换材料和色带
自动色带、模板和材料识别功能可防止打印错误
在8秒内快速、高质量打印所有卡式材料
可通过触摸屏直接访问和播放相应的视频,因此可轻松处理所有状态和错误消息
300 dpi打印分辨率是所有传统应用和材料的绝对行业标准
采用成熟的热转印技术可实现高效、免维护的运行