实用信息
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
工业人工智能
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
移动式打印机
TMP CASE - 箱
TMP CASE
-
箱
0803675
THERMOMARK PRIME的装运箱,包括附件、标记材料和耗材。带铝架的型材箱,未装备
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
打印系统附件
尺寸
宽度
440 mm
高度
395 mm
深度
440 mm
长度
560 mm
材料规格
颜色
黑色
基座材料
铝
商业数据
订货号
0803675
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BG122Z
产品关键代码
BG122Z
GTIN
4055626247748
单件重量(含包装)
13.9 g
单件重量(不含包装)
14,206 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
21100190
ECLASS-15.0
21100106
ETIM
ETIM 10.0
EC000181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
24113100
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
THERMOMARK PRIME
-
热转印打印机
5148888
THERMOMARK PRIME CN
-
热转印打印机
1076812
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助