THERMOMARK PRIME既可移动使用,又可固定使用。它配备7"彩色触屏,集成“MARKING系统应用程序”标识软件,电池组可更换。您可以轻松打印出UCT、US和UM格式的高品质标签和标识。
THERMOMARK PRIME CN
-
热转印打印机
1076812
卷式卡片材料的移动式热转印打印机,包括电源、欧洲/美国电源线和USB线。支持CD光盘包含不同语言的用户手册以及与固件、驱动程序和规划和标识软件的链接。德语和英语的印刷版用户手册。用于UCT-TM...标签纸的料仓以及用于US-...卡片的料仓。每个包装单元一件UCT-TM 6,US-EMLP (85,6x54),色带盒 = 70 m
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品类型 | 标识系统 |
| 供货范围 | THERMOMARK PRIME、电源装置(针式连接器样式"I")、USB电缆、TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374)、TMP-US-MAG1 (0803341)、TMP-UCT-MAG1 (0803342)、UCT-TM 6 (0828736)、US-EMLP (85.6X54) (0828806)、德语版和英语版印刷装订手册、支持CD光盘 |
| 标识 | |
| 标识技术 | Thermotransfer |
| 设备属性 | |
| 打印宽度 | 104 mm |
| 打印分辨率 | 300 dpi |
| 操作系统 | Windows 10、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
| 操作系统 | Windows 10、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 |
| 宽度 | 380 mm |
| 高度 | 122 mm |
| 长度 | 292 mm |
| 颜色 | 灰色 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | 5 °C ... 40 °C |
| 订货号 | 1076812 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BG1221 |
| 产品关键代码 | BG1221 |
| GTIN | 4055626785158 |
| 单件重量(含包装) | 9,000 g |
| 单件重量(不含包装) | 9,000 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140104 |
| ECLASS-15.0 | 19140104 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001684 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - 色带盒 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - 色带盒 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - 色带盒 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - 色带盒 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - 色带盒 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - 色带盒 0803376
-
TMP-RIBBON 110 YE 100 - 色带盒 0803379
-
TMP-US-MAG1 - 标签盒 0803341
-
TMP-UCT-MAG1 - 标签盒 0803342
-
TMP-UCT-MAG2 - 标签盒 0803343
-
TMP-UCT-MAG3 - 标签盒 0803344
-
TMP-UCT-MAG4 - 标签盒 0803345
-
TMP-UCT-MAG5 - 标签盒 0803347
-
TMP-UCT-MAG6 - 标签盒 0803348
-
TMP-UCT-MAG7 - 标签盒 0803349
-
TMP-UCT-MAG8 - 标签盒 0803350
-
TMP-UCT-MAG9 - 标签盒 0803351
-
TMP-UCT-MAG10 - 标签盒 0803352
-
TMP-UCT-MAG11 - 标签盒 0803353
-
TMP-UCT-MAG12 - 标签盒 0803354
-
TMP-UCT-MAG13 - 标签盒 0803355
-
TMP-UCT-MAG14 - 标签盒 0803356
-
TMP-UCT-MAG15 - 标签盒 0803357
-
TMP-UCT-MAG16 - 标签盒 0803358
-
TMP-UCT-MAG17 - 标签盒 0803360
-
TMP-UCT-MAG18 - 标签盒 0803361
-
TMP-UCT-MAG19 - 标签盒 0803363
-
TMP-UCT-MAG20 - 标签盒 0803364
-
TMP-UCT-MAG21 - 标签盒 0803365
-
TMP-UCT-MAG22 - 标签盒 0803366
-
TMP-UCT-MAG25 - 标签盒 0803369
-
TMP-UCT-MAG26 - 标签盒 0803370
-
TMP-UCT-MAG27 - 标签盒 0803371
-
TMP-UCT-MAG28 - 标签盒 0803372
-
TMP-UCT-MAG29 - 标签盒 0803373
-
TMP-UCT-MAG31 - 标签盒 1025505
-
TMP-UCT-MAG33 - 标签盒 1082130
-
TMP/ACCU - 电池 0803668
-
TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V - 电源 0803672
-
TMP/CHARGER - 充电器 0803670
-
TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V - 电缆 0803671
-
TMP/ACCU COVER - 电池仓盖 0803669
-
TMP BAG - 工具袋 0803674
-
TMP CASE - 箱 0803675
-
MOBILE BACKPACK - 工具袋 0803717
优势
利用完全集成的标识软件(MARKING系统应用程序)和带支架的多点触控屏,可轻松输入数据。也可通过PROJECT complete进行控制
应用领域灵活,凭借600 多种不同的标记材料,可标记各种应用
成熟的热转印打印技术及300 dpi的打印分辨率,无需维护
得益于可置换的高性能可充电电池,实现100 %独立
10秒内轻松更换材料和色带
自动色带、模板和材料识别功能可防止打印错误
快速,高品质和连续的打印,打印一张板卡的时间不超过8 秒